VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
接続口径
-- --お選びください-- --
01(Rc1/8)
F01(G1/8)
N01(NPT1/8)
1
アクチュエータの種類
-- --お選びください-- --
00(基本形)
01(ローラレバー)
02(一方向作動ローラレバー)
05(ストレートプランジャ)
06(ローラプランジャ)
07(クロスローラプランジャ)
08(フリップトグル)
30(押ボタン/キノコ頭)
32(押ボタン/平長頭)
33(押ボタン(平頭))
34(セレクタ(2位置))
36(キーセレクタ(2位置))
2
アクチュエータ追記号
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(押ボタンセレクタの色:赤)
S(ローラ材質、硬化鋼)
Y(押ボタンセレクタの色:黄)
B(押ボタンセレクタの色:黒)
G(押ボタンセレクタの色:緑)
3
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X207A(オルタネイト形キノコ頭押釦)
X219A(プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー