VM100F Series 2·3ポートメカニカルバルブ ワンタッチ管継手付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ポート数
-- --お選びください-- --
2(2ポート)
3(3ポート)
5(5ポート)
1
配管方向と押棒高さ
-- --お選びください-- --
0(配管方向:横配管; 押棒高さ:長)
1(配管方向:横配管; 押棒高さ:短)
2(配管方向:下配管; 押棒高さ:長)
3(配管方向:下配管; 押棒高さ:短)
2
ワンタッチ管継手付
-- --お選びください-- --
F(ワンタッチ管継手付)
3
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
23(Φ3.2mm)
4
アクチュエータの種類
-- --お選びください-- --
00(基本形)
01(ローラレバー)
02(一方向作動ローラレバー)
05(ストレートプランジャ)
06(ローラプランジャ)
07(クロスローラプランジャ)
08(フリップトグル)
30(押ボタン/キノコ頭)
32(押ボタン/平長頭)
33(押ボタン(平頭))
34(セレクタ(2位置))
35(セレクタ(3位置))
36(キーセレクタ(2位置))
5
アクチュエータ追記号
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(押ボタンセレクタの色:赤)
S(ローラ材質、硬化鋼)
Y(押ボタンセレクタの色:黄)
B(押ボタンセレクタの色:黒)
G(押ボタンセレクタの色:緑)
6
表示灯追記号
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(ミニチュア表示灯付)
7
ブラケットオプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー