VG342 Series 3ポートソレノイドバルブ パイロット·ポペットタイプ 弾性体シール
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
バルブ仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
1
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
2
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル)
E(グロメットターミナル)
G(グロメット)
T(コンジットターミナル)
3
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
流路記号
-- --お選びください-- --
-(外部パイロット形)
A(N.C.(ノーマルクロ一ズ))
B(N.O.(ノーマルオープン))
7
パイロット弁オプション
-- --お選びください-- --
-(標準形)
Y(低消費電力形(DCのみ))
E(長期通電形)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー