VF3000 Series バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ80,Φ100)用バルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングルソレノイド)
2(2位置ダブルソレノイド)
1
ボディオプション
-- --お選びください-- --
0(パイロット弁個別排気形)
3(主弁·パイロット弁集合排気形)
2
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V,50/60Hz)
2(AC200V,50/60Hz)
3(AC110~120V,50/60Hz)
4(AC220V,50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V,50/60Hz)
B(AC24V)
Y(DC48V)
Z(DC110V)
3
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル コネクタ付)
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
E(グロメットターミナル)
G(グロメット リード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
L(L形プラグコネクタリード線付)
LO(L型プラグコネクタ コネクタなし)
M(M形プラグコネクタリード線付)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
T(コンジットターミナル)
4
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式B形(ドライバ操作形))
C(ロック式C形(手操作形))
6
スピードコントローラ仕様
-- --お選びください-- --
MA(メータアウト)
MB(メータイン)
7
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XA1(ロッド先端形状変更)
XA6(ロッド先端形状変更)
XA17(ロッド先端形状変更)
XA21(ロッド先端形状変更)
XC79(タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー