VDW30/40-XF Series 小型軽量2ポートソレノイドバルブ 空気·水用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(30)
4(40)
1
電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
2
省電力回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
E(省電力回路付)
3
リード線取出し向き
-- --お選びください-- --
-(配管方向)
R2(右方向90°)
L1(左方向45°)
L2(左方向90°)
4
オリフィスサイズ
-- --お選びください-- --
1(オリフィス径:1mm)
3(オリフィス径:3.0mm)
4(オリフィス径:4.5mm)
6(オリフィス径:6.0mm)
5
管接続タイプ
-- --お選びください-- --
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
P7(クイックファスナーP7)
P10(クイックファスナーP10)
6
ボディ材質および絶縁の種類
-- --お選びください-- --
-(ボディ材質:PPS;シール材質:NBR;コイル絶縁:B種)
A(ボディ材質:PPS;シール材質:FKM;コイル絶縁:B種)
B(ボディ材質:PPS;シール材質:EPDM;コイル絶縁:B種)
7
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
NK(底面取付インサート付, クイックファスナー用クリップ(2個付))
K(クイックファスナー用クリップ(2個付))
N(底面取付インサート付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー