VDW10·20·30 Series 水·空気用小型直動2ポートソレノイド バルブ型式(マニホールド用)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(10)
2(20)
3(30)
1
電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
2
コイル種類
-- --お選びください-- --
F(ファストン端子·モールド)
G(グロメット·テープ巻)
W(グロメット·モールド)
3
オリフィスサイズ
-- --お選びください-- --
1(シリーズ:Φ10、オリフィス径:1mm;シリーズ:Φ20、オリフィス径:1.6mm)
2(シリーズ:Φ10、オリフィス径:1.6mm;シリーズ:Φ20、オリフィス径:2.3mm;シリーズ:Φ30、オリフィス径:2mm)
3(シリーズ:Φ20、オリフィス径:3.2mm;シリーズ:Φ30、オリフィス径:3mm)
4(シリーズ:Φ30、オリフィス径:4mm)
4
材質および絶縁の種類
-- --お選びください-- --
-(ボディ材質:C37;シール材質:NBR;コイル絶縁:B種)
A(ボディ材質:C37;シール材質:FKM;コイル絶縁:B種)
B(ボディ材質:C37;シール材質:EPDM;コイル絶縁:B種)
G(ボディ材質:SUS;シール材質:NBR;コイル絶縁:B種)
H(ボディ材質:SUS;シール材質:FKM;コイル絶縁:B種)
J(ボディ材質:SUS;シール材質:EPDM;コイル絶縁:B種)
L(ボディ材質:SUS;シール材質:FKM;コイル絶縁:B種)
5
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー