ソケットAssy品番 3ポート VDW Series用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
2(200)
3(300)
1
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8(6A))
02(1/4(8A))
M5(M5)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
材質の種類
-- --お選びください-- --
-(ソケット材質:C37;シール材質:NBR)
A(ソケット材質:C37;シール材質:FKM)
B(ソケット材質:C37;シール材質:EPDM)
G(ソケット材質:SUS;シール材質:NBR)
H(ソケット材質:SUS;シール材質:FKM)
J(ソケット材質:SUS;シール材質:EPDM)
L(ソケット材質:SUS;シール材質:FKM)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー