VDW Series 小型直動2ポートソレノイドバルブ 空気用単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ-流体弁形式
-- --お選びください-- --
1(サイズ:サイズ1、流体弁形式:単体N.C.)
2(サイズ:サイズ2、流体弁形式:単体N.C.)
1
ボディ材質-口径-オリフィス径
-- --お選びください-- --
A(ボデイ材質:樹脂、口径-オリフィス径:サイズ1:M5,1.0;サイズ2:M5,1.6)
B(ボデイ材質:樹脂、口径-オリフィス径:サイズ1:M5,1.6;サイズ2:M5,2.3)
C(ボデイ材質:樹脂、口径-オリフィス径:サイズ1:φ3.2ワンタッチ管継手,1.0;サイズ2:M5,3.2)
D(ボデイ材質:樹脂、口径-オリフィス径:サイズ1:φ3.2ワンタッチ管継手,1.6;サイズ2:φ4ワンタッチ管継手,1.6)
E(ボデイ材質:樹脂、口径-オリフィス径:サイズ1:φ4ワンタッチ管継手,1.0;サイズ2:φ4ワンタッチ管継手,2.3)
F(ボデイ材質:樹脂、口径-オリフィス径:サイズ1:φ4ワンタッチ管継手,1.6;サイズ2:φ4ワンタッチ管継手,3.2)
G(ボデイ材質:樹脂、口径-オリフィス径:サイズ2:φ6ワンタッチ管継手,1.6)
H(ボデイ材質:樹脂、口径-オリフィス径:サイズ2:φ6ワンタッチ管継手,2.3)
J(ボデイ材質:樹脂、口径-オリフィス径:サイズ2:φ6ワンタッチ管継手,3.2)
K(ボデイ材質:Al、口径-オリフィス径:サイズ2:M5,1.6)
L(ボデイ材質:Al、口径-オリフィス径:サイズ2:M5,2.3)
M(ボデイ材質:Al、口径-オリフィス径:サイズ2:M5,3.2)
N(ボデイ材質:Al、口径-オリフィス径:サイズ2:1/8,1.6)
P(ボデイ材質:Al、口径-オリフィス径:サイズ3:1/8,2.3)
Q(ボデイ材質:Al、口径-オリフィス径:サイズ3:1/8,3.2)
2
電圧-リード線取出し
-- --お選びください-- --
A(電圧:DC24V、リード線取出し:グロメット)
B(電圧:AC100V、リード線取出し:グロメット)
C(電圧:AC110V、リード線取出し:グロメット)
D(電圧:AC200V、リード線取出し:グロメット)
E(電圧:AC230V、リード線取出し:グロメット)
Z(電圧:その他の電圧)
3
電気オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1A(AC48V; ダロメット)
1B(AC220V; ダロメット)
1C(AC240V; ダロメット)
1D(DC12V; ダロメット)
1U(AC24V; ゴロメット)
4
その他オプション
-- --お選びください-- --
-(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ: 標準)
P(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ: M6)
Z(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ: 標準)
A(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ: G1/8)
B(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ: NPT1/8)
C(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ: M6)
D(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ: G1/8)
E(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ: NPT1/8)
F(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 非対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ: M6)
G(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ: 標準)
H(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ: G1/8)
J(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ: NPT1/8)
K(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ: M6)
L(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ: 標準)
M(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ: G1/8)
N(低濃度オゾン·脱イオン水等対応: 対応; 禁油仕様: 対応; 特殊ねじ: NPT1/8)
5
取付オプション
-- --お選びください-- --
-(標準)
XB(旧タイプブラケット互換品)
XC(リード線取出方向特殊)
XD(ブラケット付)
XNB(リード線取出方向特殊/ボディ底面取付穴付)
6
リード線取出方向
-- --お選びください-- --
-(IN側(標準))
A(90°)
B(180°)
C(270°)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー