V115 DIN形ターミナルタイプ(VQZ200·300に適用)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ)
B(高速応答タイプ)
K(高圧タイプ(メタルシールのみ))
1
コイル電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V[AC115V]50/60Hz)
4(AC220V[AC230V] 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
2
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
Y(Yタイプ、DIN形ターミナル)
YO(Yタイプ、DIN形ターミナル(コネクタなし))
YOS(DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付コネクタなし(DC仕様))
YS(DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付(DC仕様))
YZ(DIN形ターミナル ランプ·サージ電圧保護回路付)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー