パイロット弁Assy SYJ500シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V50/60Hz)
2(AC200V50/60Hz)
3(AC110V50/60Hz[AC115V50/60Hz])
4(AC220V50/60Hz[AC230V50/60Hz])
5(DC24V)
6(DC12V)
1
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタ付)
DO(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタなし)
K1(M12コネクタ コネクタケーブル付,ケーブル長さ300mm)
K2(M12コネクタ コネクタケーブル付,ケーブル長さ500mm)
K3(M12コネクタ コネクタケーブル付,ケーブル長さ1000mm)
K5(M12コネクタ コネクタケーブル付,ケーブル長さ3000mm)
K7(M12コネクタ コネクタケーブル付,ケーブル長さ5000mm)
KO(M12コネクタ コネクタケーブルなし)
Y(DIN形ターミナル コネクタ付)
YO(DIN形ターミナル コネクタなし)
2
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ):リード線取出し方法がD、Yの場合;ランプ·サージ電圧保護回路付:リード線取出し方法がL,M,Kの場合)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー