V100 Series 3ポートソレノイドバルブ 直動形 大流量タイプ ベース配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ)
2(ノーマルオープン)
1
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
2
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット リード線長さ0.3m)
H(グロメット リード線長さ0.6m)
L(L型プラグコネクタ リード線長さ0.3m)
LN(L型プラグコネクタ リード線なし)
LO(L型プラグコネクタ コネクタなし)
M(M型プラグコネクタ リード線長さ0.3m)
MN(M型プラグコネクタ リード線なし)
MO(M型プラグコネクタ コネクタなし)
3
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付)
4
手動操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
B(ロック式ドライバ操作形)
5
配管口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
M5(M5ポートサブプレート付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー