VV100 Series 3ポートソレノイドバルブ Dサブコネクタ対応 プラグイン コネクタ接続用 個別配線[プラグイン混合取付用]
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ(N.C.))
2(ノーマルオープン(N.O.))
1
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(長期連続通電タイプ))
2
ソレノイド数
-- --お選びください-- --
D(2個(ダブルソレノイド))
S(1個(シングルソレノイド))
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
4
コモン仕様
-- --お選びください-- --
-(+COM.)
N(-COM.)
5
コネクタ取出方法
-- --お選びください-- --
M(個別配線·リード線付 長さ300mm)
MN(個別配線·リード線なし(コネクタ、ソケット付))
MO(個別配線·コネクタなし)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付(極性有タイプ))
7
2a/2bポート管接続継手口径
-- --お選びください-- --
B2(Φ2ワンタッチ管継手(エルボ管継手(下取出し)) ミリサイズ)
B4(Φ4ワンタッチ管継手(エルボ管継手(下取出し)) ミリサイズ)
BN1(Φ1/8"ワンタッチ管継手(エルボ管継手(下取出し)) インチサイズ)
BN3(Φ5/32"ワンタッチ管継手(エルボ管継手(下取出し)) インチサイズ)
C2(Φ2ワンタッチ管継手(ストレート) ミリサイズ)
C4(Φ4ワンタッチ管継手(ストレート) ミリサイズ)
L2(Φ2ワンタッチ管継手(エルボ管継手(上取出し)) ミリサイズ)
L4(Φ4ワンタッチ管継手(エルボ管継手(上取出し)) ミリサイズ)
LN1(Φ1/8"ワンタッチ管継手(エルボ管継手(上取出し)) インチサイズ)
LN3(Φ5/32"ワンタッチ管継手(エルボ管継手(上取出し)) インチサイズ)
N1(Φ1/8"ワンタッチ管継手(ストレート) インチサイズ)
N3(Φ5/32"ワンタッチ管継手(ストレート) インチサイズ)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー