VT307 Series 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ 弾性体シール
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディ形式
-- --お選びください-- --
O(マニホールド用)
T(直接配管形)
1
バルブオプション
-- --お選びください-- --
-(標準形)
V(真空仕様形)
W(低消費電力形·真空仕様形)
Y(低消費電力形)
E(長期通電形)
2
圧力仕様
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ 0.7MPa)
K(高圧タイプ 1.0MPa)
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
4
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル コネクタ付)
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
G(グロメットリード線長さ300mm)
H(グロメットリード線長さ600mm)
5
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(ポートなし、マニホールド用)
01(1/8 6A)
02(1/4 8A)
7
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(ボディ形式:Rc,ボディ形式O:なし)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
8
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
F(ブラケット付)
9
CEマーキング
-- --お選びください-- --
-(なし)
Q(CE対応品)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー