TIA Series ナイロンチューブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
チューブ呼称表示
-- --お選びください-- --
01(外径 1/8" X 内径 0.086")
05(外径 3/16" X 内径 0.137")
07(外径 1/4" X 内径 0.18")
11(外径 3/8" X 内径 0.275")
13(外径 1/2" X 内径 0.374")
1
色表示
-- --お選びください-- --
B(黒)
BU(青)
G(緑)
R(赤)
W(白)
Y(黄)
2
1巻長さ
-- --お選びください-- --
20(20mタバ巻)
100(100mタバ巻)
3
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X3(各色、長尺対応)
X4(インチサイズ対応)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー