SYJ3000 Series バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ シリーズ(Φ12、Φ16、Φ20)用バルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングルソレノイド)
2(2位置ダブルソレノイド)
1
ボディオプション
-- --お選びください-- --
0(パイロット弁個別排気形)
3(主弁·パイロット弁集合排気形)
2
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(DC24V、DC12Vのみ))
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC100V[AC115V])
4(AC220V[AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
4
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
G(グロメット リード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
L(L型プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
LN(L型プラグコネクタ リード線なし)
LO(L型プラグコネクタ コネクタなし)
M(M型プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
MN(M型プラグコネクタ リード線なし)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
W1(コネクタ ケーブル付(ケーブル長さ300mm))
W2(コネクタ ケーブル付(ケーブル長さ500mm))
W3(コネクタ ケーブル付(ケーブル長さ1000mm))
W4(コネクタ ケーブル付(ケーブル長さ2000mm))
W7(コネクタ ケーブル付(ケーブル長さ5000mm))
WO(コネクタ ケーブルなし)
5
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
7
スピードコントローラ仕様
-- --お選びください-- --
MA(メータアウト)
MB(メータイン)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XA1(ロッド先端形状変更)
XA6(ロッド先端形状変更)
XA17(ロッド先端形状変更)
XA21(ロッド先端形状変更)
XC79(タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー