SY3000·5000·7000·9000 シリーズに対応 オーダーメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ 5ポート弁
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY3000)
5(SY5000)
7(SY7000)
9(SY9000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
2
ボディ形式
-- --お選びください-- --
2(直接配管形(20形マニホールド用))
4(ベース配管形(40形マニホールド用))
6(直接配管形カセットタイプ)
3
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部バイロット)
R(外部パイロット)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
5
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
WA1(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ300mm)
WA2(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ500mm)
WA3(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
WA4(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
WA5(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ3000mm)
WA6(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ4000mm)
WA7(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WAO(M8コネクタ ケーブルなし)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
7
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
8
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(ベース配管形)
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/8)
C10(Φ10ワンタッチ管継手)
C12(Φ12ワンタッチ管継手)
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
M5(M5X0.8)
N11(Φ3/8″ワンタッチ管継手)
N3(Φ5/32″ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
9
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
10
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X20(直接配管形外部パイロット)
X90(主弁フッ素ゴム仕様)
11
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー