SYJ500 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール 外部パイロット形用マニホールド 21R型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
マニホールド連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
1
P,Rポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
00F(G)
00N(NPT)
00T(NPTF)
2
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー