SGHA Series クーラントバルブ 3ポートタイプ エアオペレート形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(SGH100)
2(SGH200)
3(SGH300)
4(SGH400)
1
弁形式
-- --お選びください-- --
0(3ポート)
3(3ポート逆加圧仕様)
2
シール材質
-- --お選びください-- --
A(NBR)
B(FKM)
3
圧力範囲
-- --お選びください-- --
30(圧力範囲0~3MPa)
70(圧力範囲0~7MPa)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
G(G(ISO1179-1))
N(NPT)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
10(3/8)
15(1/2)
20(3/4)
25(1)
6
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B1(ブラケット左側取付)
B2(ブラケット右側取付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー