SGCA Series クーラントバルブ エアオペレート形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
2(SGC200)
3(SGC300)
4(SGC400)
5(SGC500)
6(SGC600)
7(SGC700)
1
弁形式
-- --お選びください-- --
1(N.C.)
2(N.O.)
2
シール材質
-- --お選びください-- --
A(NBR)
B(FKM)
3
圧力範囲
-- --お選びください-- --
05(圧力範囲0~0.5MPa)
10(圧力範囲0~1MPa)
16(圧力範囲0~1.6MPa)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
G(G)
N(NPT)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
10(3/8)
15(1/2)
20(3/4)
25(1)
32(1 1/4)
40(1 1/2)
50(2)
6
ブラケット取付位置
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B1(ブラケット左側取付)
B2(ブラケット右側取付)
7
オートスイッチ(弁開閉確認用)
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし(磁石なし))
A(M9N 無接点、グロメット、LED、3線(NPN)、横取出し、直接取付)
B(M9P 無接点、グロメット、LED、3線(PNP)、横取出し、直接取付)
C(M9B 無接点、グロメット、LED、2線、横取出し、直接取付)
E(M9NA 無接点、グロメット、LED、3線(NPN)、横取出し、直接取付)
F(M9PA 無接点、グロメット、LED、3線(PNP)、横取出し、直接取付)
G(M9BA 無接点、グロメット、LED、2線、横取出し、直接取付)
M(オートスイッチなし(磁石内蔵))
8
オートスイッチリード線長さ
-- --お選びください-- --
-(0.5m)
Z(5m)
L(3m)
M(1m)
9
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー