SF4 Series パイロット弁
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V[AC115V] 50/60Hz)
4(AC220V[AC230V] 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
9(その他)
1
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル コネクタ付)
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
T(コンジットターミナル付)
W(M12コネクタ)
2
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
3
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(プッシュ式)
B(ロック式ドライバ操作形)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー