PSE540 Series 小形空気圧用圧力センサ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
センサレンジ
-- --お選びください-- --
0(正圧用[0~1MPa])
1(真空圧用[0~-101kPa])
3(連成圧用[-100~100kPa])
1
精度
-- --お選びください-- --
-(±2%F.S.)
A(±1%F.S.)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(R1/8(M5めねじ付))
IM5(M5めねじ貫通)
IM5H(M5めねじ貫通(取付穴付))
M3(M3X0.5)
M5(M5X0.8)
N01(NPT1/8(M5めねじ付))
R04(Φ4レジューサ)
R06(Φ6レジューサ)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(コネクタなし)
C2(圧力センサコントローラ接続用コネクタ1個)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー