NCQ8 Series 薄形シリンダ/複動·片ロッド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
内蔵式磁石
-- --お選びください-- --
-(内蔵式磁石なし)
D(内蔵式磁石)
1
取付支持金具
-- --お選びください-- --
A(両端タップ)
B(通し穴(標準))
C(後端クレビス形)
E(ネジ隙間穴 フロント取付)
M(ネジ隙間穴 リア取付)
N(ネジ隙間穴 通し穴)
2
全長タイプ
-- --お選びください-- --
-(標準)
Z(スーパーコンパクト)
3
チューブ内径
-- --お選びください-- --
056(9/16")
075(3/4")
106(1 1/16")
150(1 1/2")
200(2")
250(2 1/2")
300(3")
400(4")
4
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
012(1/8")
025(1/4")
037(3/8")
050(1/2")
062(5/8")
075(3/4")
087(7/8")
100(1")
125(1 1/4")
150(1 1/2")
175(1 3/4")
200(2")
250(2 1/2")
300(3")
350(3 1/2")
400(4")
範囲
5
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(標準(ロッド先端めねじ))
C(ラバークッション付)
CM(ラバークッション付、ロッド先端おねじ)
M(ロッド先端おねじ)
6
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ)
A90(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下)
A90L(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下)
A90V(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下)
A90VL(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下)
A93(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A93L(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A93V(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A93VL(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A96(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC4~8V)
A96L(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC4~8V)
A96V(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC4~8V)
A96VL(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC4~8V)
F9BAL(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F9BAZ(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9B(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BVL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BVZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BW(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWM(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWV(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWVL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWVM(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWVZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9N(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NW(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWM(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWV(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWVL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWVM(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWVZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9P(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PW(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWM(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWV(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWVL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWVM(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWVZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
7
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XB6(耐熱シリンダ(-10~150°C)、オートスイッチ無のみ)
XC4(強力スクレーパ付)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー