ストローク調整ユニット MY3Mシリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ガイド形式
-- --お選びください-- --
M(すべり軸受ガイド形)
1
ストローク調整ユニット記号
-- --お選びください-- --
A(ストローク調整ユニット)
2
シリンダチューブ内径
-- --お選びください-- --
16(チューブ内径 16mm)
25(チューブ内径 25mm)
40(チューブ内径 40mm)
63(チューブ内径 63mm)
3
ユニット品番
-- --お選びください-- --
H1(ストローク調整ユニット:Hユニット、取付位置:左用)
H2(ストローク調整ユニット:Hユニット、取付位置:右用)
L1(ストローク調整ユニット:Lユニット、取付位置:左用)
L2(ストローク調整ユニット:Lユニット、取付位置:右用)
4
中間固定用スペーサ
-- --お選びください-- --
-(スペーサなし、ユニット組込み)
6(ショートスペーサ、ユニット組込み)
7(ロングスペーサ、ユニット組込み)
7N(ロングスペーサ、スペーサのみ)
6N(ショートスペーサ、スペーサのみ)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー