MQQ Series 薄形低摩擦シリンダ メタルシール
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
形式
-- --お選びください-- --
L(耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵))
T(標準形)
1
取付
-- --お選びください-- --
B(通し穴·両側タップ共通(標準))
D(二山クレビス形)
F(ロッド側フランジ形)
G(ヘッド側フランジ形)
L(フート形)
2
チューブ内径
-- --お選びください-- --
10(チューブ内径 10mm)
16(チューブ内径 16mm)
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
30(チューブ内径 30mm)
40(チューブ内径 40mm)
3
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Mねじ(Φ10~Φ20),Rc(Φ25~Φ40))
TF(G)
TN(NPT)
4
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
10(シリンダストローク 10mm)
25(シリンダストローク 25mm)
30(シリンダストローク 30mm)
40(シリンダストローク 40mm)
50(シリンダストローク 50mm)
60(シリンダストローク 60mm)
75(シリンダストローク 75mm)
100(シリンダストローク 100mm)
範囲
5
作動方式
-- --お選びください-- --
D(複動形)
6
ボディオプション
-- --お選びください-- --
-(標準(ロッド先端めねじ))
M(ロッド先端おねじ)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー