LVM15/150 Series 直動ロッカータイプ 小型薬液用直動2·3ポートソレノイドバルブ ベース配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ポート数/弁形式
-- --お選びください-- --
15R3(ポート数:2;弁形式:N.C.)
15R4(ポート数:2;弁形式:N.O.)
15R6(ポート数:2;弁形式:N.C.)
155R(ポート数:3;弁形式:ユニバーサル)
1
最高使用圧力/省電力回路
-- --お選びください-- --
Y(最高使用圧力:0.25MPa(標準タイプ);省電力回路:あり)
HY(最高使用圧力:0.6MPa(高圧タイプ);省電力回路:あり)
2
コイル電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
3
接液部材質
-- --お選びください-- --
A(プレート:PEEK、ダイヤフラム:EPDM)
B(プレート:PEEK、ダイヤフラム:FKM)
C(プレート:PEEK、ダイヤフラム:Kalrez)
4
サブプレート材質·口径/逆取付防止ピン
-- --お選びください-- --
-(サブプレート(材質·口径):なし;逆取付防止ピン:なし)
P(サブプレート(材質·口径):なし;逆取付防止ピン:あり)
1(サブプレート材質:PVDF;口径:M6;逆取付防止ピン:なし)
1U(サブプレート材質:PVDF;口径:1/4-28UNF;逆取付防止ピン:なし)
5
リード線取出し方法/リード線長さ/ランプ・サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(リード線取出し方法·リード線長さ:グロメット·300mm;ランプ·サージ保護回路:選択できません)
6(リード線取出し方法·リード線長さ:グロメット·600mm;ランプ·サージ保護回路:選択できません)
10(リード線取出し方法·リード線長さ:グロメット·1000mm;ランプ·サージ保護回路:選択できません)
KZ(リード線取出し方法·リード線長さ:プラグコネクタ·300mm;ランプ·サージ保護回路:あり)
KOZ(リード線取出し方法·リード線長さ:プラグコネクタ·コネクタなし;ランプ·サージ保護回路:あり)
6
CE対応
-- --お選びください-- --
-(なし)
Q(CE対応)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー