LVM11 Series 直動ポペットタイプ 省電力回路付小型薬液用直動2·3ポートソレノイドバルブ 直接配管形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ポート数/弁形式
-- --お選びください-- --
11(ポート数:2;弁形式:N.C.)
1
コイル電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
2
接液部材質
-- --お選びください-- --
A(ボディ:PEEK;ダイヤフラム:EPDM)
B(ボディ:PEEK;ダイヤフラム:FKM)
C(ボディ:PEEK;ダイヤフラム:Kalrez)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(ブラケット)
4
リード線取出し方法/リード線長さ/ランプ・サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(リード線取出し方法·リード線長さ:グロメット·300mm;ランプ·サージ保護回路:選択できません)
6(リード線取出し方法·リード線長さ:グロメット·600mm;ランプ·サージ保護回路:選択できません)
10(リード線取出し方法·リード線長さ:グロメット·1000mm;ランプ·サージ保護回路:選択できません)
KOZ(リード線取出し方法·リード線長さ:プラグコネクタ·コネクタなし;ランプ·サージ保護回路:あり)
KZ(リード線取出し方法·リード線長さ:プラグコネクタ·300mm;ランプ·サージ保護回路:あり)
5
CE対応
-- --お選びください-- --
-(なし)
Q(CE対応品)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー