LVH Series 手動タイプ 継手一体型 バルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディClass
-- --お選びください-- --
2(ボディclass 2)
3(ボディclass 3)
4(ボディclass 4)
1
レバー操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロック式(自己復帰型))
L(ロック式)
2
チューブサイズ
-- --お選びください-- --
03(Φ3、1/8")
04(Φ4mm)
05(Φ3/16")
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
12(Φ12mm)
13(Φ1/2")
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー