LVH Series 手動タイプ 継手一体型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディClass
-- --お選びください-- --
2(ボディclass 2; オリフィス径 φ4)
3(ボディclass 3; オリフィス径 φ8)
4(ボディclass 4; オリフィス径 φ10)
1
レバー操作
-- --お選びください-- --
-(ノンロック式(自己復帰型))
L(ロック式)
2
適用チューブ
-- --お選びください-- --
03(ミリサイズ:3X2)
04(ミリサイズ:4X3)
05(インチサイズ:3/16"X1/8")
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
08(ミリサイズ:8X6)
10(ミリサイズ:10X8)
11(インチサイズ:3/8"X1/4")
12(ミリサイズ:12X10)
13(インチサイズ:1/2"X3/8")
3
Bポート(OUT)の異径サイズ
-- --お選びください-- --
-(A·Bポート同一サイズ)
03(ミリサイズ:3X2)
04(ミリサイズ:4X3)
05(インチサイズ:3/16"X1/8")
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
08(ミリサイズ:8X6)
10(ミリサイズ:10X8)
11(インチサイズ:3/8"X1/4")
12(ミリサイズ:12X10)
13(インチサイズ:1/2"X3/8")
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー