LVD-F/FN Series 薬液用エアオペレートバルブ 小形タイプ フレア式/継手一体型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディClass
-- --お選びください-- --
2(ボディclass:2;オリフィス径:Φ4)
3(ボディclass:3;オリフィス径:Φ8)
4(ボディclass:4;オリフィス径:Φ10)
5(ボディclass:5;オリフィス径:Φ16)
6(ボディclass:6;オリフィス径:Φ22)
1
弁形式
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
1(N.O.)
2(複動)
2
継手種類
-- --お選びください-- --
Z(LQ3)
3
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
08(ミリサイズ:8X6)
10(ミリサイズ:10X8)
11(インチサイズ:3/8"X1/4")
12(ミリサイズ:12X10)
13(インチサイズ:1/2"X3/8")
19(ミリサイズ:19X16;インチサイズ:3/4"X5/8")
25(ミリサイズ:25X22;インチサイズ:1"X7/8")
4
パイロットポートの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc1/8)
N(NPT1/8)
5
パイロットポートの位置
-- --お選びください-- --
-(位置1)
P2(位置2)
P3(位置3)
P4(位置4)
6
材質
-- --お選びください-- --
F(ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PVDF;ダイヤフラム:PTFE;パッキン、バッファ:FKM)
FN(ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PVDF;ダイヤフラム:PTFE;パッキン、バッファ:EPDM)
7
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(流量調整付)
4(インジケータ付)
5(高背圧0.5MPa対応)
6(高背圧·流量調整付)
9(高背圧·インジケータ付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー