LVD Series 薬液用エアオペレートバルブ 小形タイプ インサートブッシュ式/継手一体型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディClass
-- --お選びください-- --
1(ボディclass:1;オリフィス径:Φ2)
2(ボディclass:2;オリフィス径:Φ4)
3(ボディclass:3;オリフィス径:Φ8)
4(ボディclass:4;オリフィス径:Φ10)
5(ボディclass:5;オリフィス径:Φ16)
1
弁形式
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
1(N.O.)
2(複動)
2
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
03(ミリサイズ:3X2;インチサイズ:1/8"X0.086")
04(ミリサイズ:4X3)
05(インチサイズ:3/16"X1/8")
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
08(ミリサイズ:8X6)
10(ミリサイズ:10X8)
11(インチサイズ:3/8"X1/4")
12(ミリサイズ:12X10)
13(インチサイズ:1/2"X3/8")
19(ミリサイズ:19X16;インチサイズ:3/4"X5/8")
3
Bポート(OUT)の異径サイズ
-- --お選びください-- --
-(A·Bポート同一サイズ)
03(ミリサイズ:3X2;インチサイズ:1/8"X0.086")
04(ミリサイズ:4X3)
05(インチサイズ:3/16"X1/8")
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
08(ミリサイズ:8X6)
10(ミリサイズ:10X8)
11(インチサイズ:3/8"X1/4")
12(ミリサイズ:12X10)
13(インチサイズ:1/2"X3/8")
19(ミリサイズ:19X16;インチサイズ:3/4"X5/8")
4
パイロットポートの種類
-- --お選びください-- --
-(ボディclass1,種類:Φ4ワンタッチ管継手;ボディclass2·3·4·5,種類:Φ6ワンタッチ管継手)
2(ボディclass1·2·3·4·5,種類:M5X0.8)
5
パイロットポートの位置
-- --お選びください-- --
-(位置1)
P2(位置2)
P3(位置3)
P4(位置4)
6
材質
-- --お選びください-- --
-(ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PPS;ダイヤフラム:PTFE)
N(ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PPS;ダイヤフラム:PTFE; 備考:アンモニア水対応)
7
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(流量調整付)
2(バイパス付)
3(流量調整·バイパス付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー