LVC Series 薬液用バルブク エアオペレートタイプ インサートブッシュ式/継手一体型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディClass
-- --お選びください-- --
2(ボディClass 2;オリフィス径Φ4)
1
弁形式
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
2
タイプ
-- --お選びください-- --
S(LQ2継手一体)
3
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
03(ミリサイズ:3X2; インチサイズ:1/8"X0.086")
04(ミリサイズ:4X3)
05(インチサイズ:3/16"X1/8")
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
4
Bポート(OUT)の異径サイズ
-- --お選びください-- --
-(A·Bポート同一サイズ)
03(ミリサイズ:3X2;インチサイズ:1/8"X0.086")
04(ミリサイズ:4X3)
05(インチサイズ:3/16"X1/8")
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
5
パイロットポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
6
材質
-- --お選びください-- --
-(ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PPS;ダイヤフラム:PTFE)
N(ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PPS;ダイヤフラム:PTFE;アンモニア水対応)
7
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(流量調整付)
4(インジケータ付)
8
仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
V(真空仕様)
9
パイロットポートねじ口径
-- --お選びください-- --
Z(パイロットポートねじ口径1/8)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー