LVC Series 薬液用バルブ エアオペレートタイプ 継手一体型/ハイパーフィッティング マニホールドバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディClass
-- --お選びください-- --
2(ボディclass:2;オリフィス径:Φ4)
3(ボディclass:3;オリフィス径:Φ8)
4(ボディclass:4;オリフィス径:Φ10)
5(ボディclass:5;オリフィス径:Φ16)
1
弁形式
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
1(N.O.)
2(複動)
2
チューブサイズ
-- --お選びください-- --
03(ミリサイズ:3X2;インチサイズ:1/8"X0.086")
04(ミリサイズ:4X3)
05(インチサイズ:3/16"X1/8")
06(ミリサイズ:6X4)
07(インチサイズ:1/4"X5/32")
08(ミリサイズ:8X6)
10(ミリサイズ:10X8)
11(インチサイズ:3/8"X1/4")
12(ミリサイズ:12X10)
13(インチサイズ:1/2"X3/8")
19(ミリサイズ:19X16;インチサイズ:3/4"X5/8")
3
パイロットポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(ボディClass2:M5;ボディClass3,4,5:Rc1/8)
F(G1/8)
N(NPT1/8)
4
材質
-- --お選びください-- --
-(ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PPS;ダイヤフラム:PTFE;Oリング:FKM)
F(ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PVDF;ダイヤフラム:PTFE;Oリング:FKM)
N(ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PPS;ダイヤフラム:PTFE;Oリング:EPDM)
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(流量調整付)
4(インジケータ付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー