LVA Series エアオペレートタイプ/有機溶剤対応 ダブルフェルール継手·メタルガスケットシール継手·チューブ出し
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディClass
-- --お選びください-- --
2(ボディclass 2; オリフィス径 φ4)
3(ボディclass 3; オリフィス径 φ8)
4(ボディclass 4; オリフィス径 φ12)
5(ボディclass 5; オリフィス径 φ20)
6(ボディclass 6; オリフィス径 φ22)
1
弁形式
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
1(N.O.)
2(複動)
2
継手種類
-- --お選びください-- --
D(ダブルフェルール継手付)
G(メタルガスケットシール継手付)
T(チューブ出し)
3
適用チューブサイズ
-- --お選びください-- --
06(ミリサイズ:Φ6)
07(インチサイズ:1/4)
10(ミリサイズ:Φ10)
11(インチサイズ:3/8)
12(ミリサイズ:Φ12)
13(インチサイズ:1/2)
19(ミリサイズ:Φ19;インチサイズ:3/4)
25(インチサイズ:1)
4
パイロットポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(M5、Rc1/8)
N(NPT1/8)
5
材質
-- --お選びください-- --
AD(ボディ:SUS;アクチュエータ部:ADC;ダイヤフラム:PTFE;パッキン:FKM;バッファ:FKM)
ND(ボディ:SUS;アクチュエータ部:ADC;ダイヤフラム:PTFE;パッキン:EPDM;バッファ:EPDM)
6
オプション1
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(流量調整付)
4(インジケータ付)
5(高背圧0.5MPa対応)
6(高背圧·流量調整付)
9(高背圧·インジケータ付)
7
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
W(低ウォータハンマータイプ)
E(ボディ接液部EPグレード相当)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー