LVA Series 薬液用バルブ エアオペレートタイプ ねじ込み型 マニホールドバルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディClass
-- --お選びください-- --
2(ボディclass:2;オリフィス径:Φ4)
3(ボディclass:3;オリフィス径:Φ8)
4(ボディclass:4;オリフィス径:Φ12)
5(ボディclass:5;オリフィス径:Φ20)
1
弁形式
-- --お選びください-- --
0(N.C.)
1(N.O.)
2(複動)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
N(NPT)
4
材質
-- --お選びください-- --
C(ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PPS;ダイヤフラム:PTFE;Oリング:FKM)
F(ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PVDF;ダイヤフラム:PTFE;Oリング:FKM)
N(ボディ:PFA;アクチュエータ部 エンドプレート:PPS;ダイヤフラム:PTFE;Oリング:EPDM)
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(流量調整付)
4(インジケータ付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー