LQ3U Series ユニオンレジューシング チューブ接続 チューブ種類:インチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手種類
-- --お選びください-- --
U(ユニオン)
1
組合せ
-- --お選びください-- --
2A-R1(A側:1/4"X5/32"; B側:1/8"X0.086")
3A-R1(A側:3/8"X1/4"; B側:1/4"X5/32")
3A-R2(A側:3/8"X1/4"; B側:1/8"X0.086")
4A-R1(A側:1/2"X3/8"; B側:3/8"X1/4")
4A-R2(A側:1/2"X3/8"; B側:1/4"X5/32")
5A-R1(A側:3/4"X5/8"; B側:1/2"X3/8")
5A-R2(A側:3/4"X5/8"; B側:3/8"X1/4")
5A-R3(A側:3/4"X5/8"; B側:1/4"X5/32")
6A-R1(A側:1"X7/8"; B側:3/4"X5/8")
6A-R2(A側:1"X7/8"; B側:1/2"X3/8")
7A-R1(A側:1 1/4"X1.1"; B側:1"X7/8")
2
ナット材質、梱包
-- --お選びください-- --
-(ナット材質:PFA;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
1(ナット材質:PFA;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
2(ナット材質:PVDF;梱包:クリーン梱包 ISOクラス5相当)
3(ナット材質:PVDF;梱包:標準梱包 ISOクラス7相当)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー