LLB1 Series エアブローモジュール
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
継手サイズ
-- --お選びください-- --
C4(Φ4用ワンタッチ管継手)
C6(Φ6用ワンタッチ管継手)
1
継手形状
-- --お選びください-- --
-(ストレート)
L(エルボ)
2
減圧弁
-- --お選びください-- --
-(減圧弁なし)
R(圧力計なし)
RG(圧力計付)
RN(デジタル圧力スイッチ、NPNオープンコレクタ)
RP(デジタル圧力スイッチ、PNPオープンコレクタ)
3
設定圧力範囲
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.6MPa仕様(標準))
5(0.05~0.35MPa仕様)
4
ON/OFF弁
-- --お選びください-- --
-(2ポート電磁弁なし)
V5(DC24V/2.9W)
V5E(DC24V/1.8W)
V6(DC12V/2.9W)
5
絞り弁+フィルタ
-- --お選びください-- --
F(圧力確認スイッチなし)
F1(圧力確認スイッチ付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー