LEYG Series 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
精度
-- --お選びください-- --
-(基本形)
H(高精度形)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
32(32)
2
軸受の種類
-- --お選びください-- --
L(ボールブッシュ軸受)
M(すべり軸受)
3
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(上側折返し)
D(ストレート)
4
モータ種類
-- --お選びください-- --
T6(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力100W、アクチュエータサイズ25mm)
T7(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ32mm)
5
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ25:12mm、サイズ32&モータ配置ストレート:16mm、サイズ32&モータ配置折返し:20mm)
B(サイズ25:6mm、サイズ32&モータ配置ストレート:8mm、サイズ32&モータ配置折返し:10mm)
C(サイズ25:3mm、サイズ32&モータ配置ストレート:4mm、サイズ32&モータ配置折返し:5mm)
6
ストローク
-- --お選びください-- --
30(ストローク 30mm)
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
範囲
7
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
8
ガイドオプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
F(グリース保持機構付)
9
ケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル(高屈曲))
S(標準ケーブル)
10
ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
2(2m)
5(5m)
A(10m)
11
ドライバ種類
-- --お選びください-- --
-(ドライバなし)
P2(LECSN2-T-P、電源電圧200V~240V)
S2(LECSS2-T、電源電圧200V~240V)
92(LECSN2-T-9、電源電圧200V~240V)
B2(LECSB2-T、電源電圧200V~240V)
C2(LECSC2-T、電源電圧200V~230V)
E2(LECSN2-T-E、電源電圧200V~240V)
N2(LECSN2-T、電源電圧200V~240V)
12
I/Oケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
H(ケーブルなし(コネクタのみ))
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー