LEYG Series 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V)/サーボモータ(DC24V)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
16(16)
25(25)
32(32)
40(40)
1
軸受の種類
-- --お選びください-- --
L(ボールブッシュ軸受)
M(すべり軸受)
2
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(上側折返し)
D(ストレート)
3
モータ種類
-- --お選びください-- --
-(ステップモータ(サーボ DC24V))
A(サーボモータ(DC24V))
4
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ16:10mm、サイズ25:12mm、サイズ32/40:16mm)
B(サイズ16:5mm、サイズ25:6mm、サイズ32/40:8mm)
C(サイズ16:2.5mm、サイズ25:3mm、サイズ32/40:4mm)
5
ストローク
-- --お選びください-- --
30(ストローク 30mm)
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
範囲
6
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
W(ロック·カバー付)
B(ロック付)
C(カバー付)
7
ガイドオプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
F(グリース保持機構付)
8
アクチュエータケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル (高屈曲ケーブル))
S(標準ケーブル)
9
アクチュエータケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
10
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1N(LECP1 プログラムレスタイプ NPN)
1P(LECP1 プログラムレスタイプ PNP)
6N(LECA6 ステップデータ入力タイプ NPN (LECP6は生産終了))
6P(LECA6 ステップデータ入力タイプ PNP (LECP6は生産終了))
AN(LECPA パルス入力タイプ NPN)
AP(LECPA パルス入力タイプ PNP)
11
I/Oケーブル長さ、通信プラグ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし、通信プラグコネクタなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
12
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー