LEY100 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ ドライバLECS□シリーズ対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
100(100)
1
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(上側折返し)
R(右側折返し)
D(ストレート)
L(左側折返し)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
T9(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力750W)
3
リード
-- --お選びください-- --
B(10mm)
D(3.33mm)
L(2mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
100(ストローク 100mm)
200(ストローク 200mm)
300(ストローク 300mm)
400(ストローク 400mm)
500(ストローク 500mm)
600(ストローク 600mm)
700(ストローク 700mm)
800(ストローク 800mm)
900(ストローク 900mm)
1000(ストローク 1000mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
6
ロッド先端ねじ
-- --お選びください-- --
-(ロッド先端めねじ)
M(ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属))
7
取付支持形式
-- --お選びください-- --
-(端面タップ)
D(2山クレビス形)
F(フランジ形)
H(フート形)
L(フート形(ストレート専用))
8
ケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル(耐屈曲))
S(標準ケーブル)
9
ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
2(2m)
5(5m)
A(10m)
10
ドライバ種類
-- --お選びください-- --
-(ドライバなし)
S2(LECSS2-T9、SSCNET/H 電源電圧200V~240V)
B2(LECSB2-T9、パルス入力 電源電圧200V~240V)
C2(LECSC2-T9、CC-Link 電源電圧200V~230V)
11
I/Oケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
H(ケーブルなし(コネクタのみ))
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー