LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V)/サーボモータ(DC24V)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
16(16)
25(25)
32(32)
40(40)
1
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(上側折返し)
R(右側折返し)
D(ストレート)
L(左側折返し)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
-(ステップモータ(サーボ DC24V))
A(サーボモータ(DC24V))
3
リード
-- --お選びください-- --
A(サイズ16: 10mm、サイズ25: 12mm、サイズ32: 16mm)
B(サイズ16: 5mm、サイズ25: 6mm、サイズ32: 8mm)
C(サイズ16: 2.5mm、サイズ25: 3mm、サイズ32: 4mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
30(ストローク 30mm)
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
W(ロック·カバー付)
B(ロック付)
C(カバー付)
6
ロッド先端ねじ
-- --お選びください-- --
-(ロッド先端めねじ)
M(ロッド先端おねじ)
7
取付支持形式
-- --お選びください-- --
-(端面タップ/ボディ底面タップ)
D(二山クレビス形)
F(ロッド側フランジ形)
G(ヘッド側フランジ形)
L(フート形)
8
アクチュエータケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル (高屈曲ケーブル))
S(標準ケーブル)
9
アクチュエータケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
10
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1N(LECP1 プログラムレスタイプ NPN)
1P(LECP1 プログラムレスタイプ PNP)
6N(LECA6 ステップデータ入力タイプ NPN (LECP6は生産終了))
6P(LECA6 ステップデータ入力タイプ PNP (LECP6は生産終了))
AN(LECPA パルス入力タイプ NPN)
AP(LECPA パルス入力タイプ PNP)
11
I/Oケーブル長さ、通信プラグ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし、通信プラグコネクタなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
12
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
13
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X1(中間ストローク 専用ボディー使用)
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー