LEPY Series 電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ ステップモータ(サーボ DC24V) JXC□ Series 対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
6(6)
10(10)
1
モータサイズ
-- --お選びください-- --
-(基本形)
L(コンパクト形)
2
送りねじ種類
-- --お選びください-- --
J(LEPY6:8mm、LEPY10:10mm)
K(LEPY6:4mm、LEPY10:5mm)
3
ストローク
-- --お選びください-- --
25(ストローク 25mm)
50(ストローク 50mm)
75(ストローク 75mm)
範囲
4
モータケーブル取出方向
-- --お選びください-- --
-(上面取出)
R(右側面取出)
U(下面取出)
L(左側面取出)
5
アクチュエータケーブル種類·長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R1(ロボットケーブル 1.5m)
R3(ロボットケーブル 3m)
R5(ロボットケーブル 5m)
R8(ロボットケーブル 8m)
RA(ロボットケーブル 10m)
RB(ロボットケーブル 15m)
RC(ロボットケーブル 20m)
S1(標準ケーブル 1.5m)
S3(標準ケーブル 3m)
S5(標準ケーブル 5m)
6
通信プロトコル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
C5(パラレル入力(NPN))
C6(パラレル入力(PNP))
C9(EtherNet/IP)
CD(DeviceNet)
CE(EtherCAT)
CL(IO-Link)
CM(CC-Link Ver1.10)
CP(PROFINET)
7
軸数/特殊仕様
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1(軸数:単軸用、仕様:標準仕様)
F(軸数:単軸用、仕様:安全機能STO対応)
8
取付方法
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
7(ねじ取付形)
8(DINレール取付形)
9
通信プラグコネクタ I/Oケーブル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし或プラグコネクタなし)
1(I/Oケーブル(1.5m))
3(I/Oケーブル(3m))
5(I/Oケーブル(5m))
S(ストレート型)
T(T分岐型)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー