LEMH/HT Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ リニアガイド1軸形·2軸形 ステップモータ (サーボ DC24V)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ガイド追記号
-- --お選びください-- --
-(1軸)
T(2軸)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
32(32)
2
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(上側折返し)
U(下側折返し)
L(対称、上側折返し)
LU(対称、下側折返し)
3
リード
-- --お選びください-- --
T(48mm)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
550(ストローク 550mm)
600(ストローク 600mm)
700(ストローク 700mm)
800(ストローク 800mm)
900(ストローク 900mm)
1000(ストローク 1000mm)
1100(ストローク 1100mm)
1200(ストローク 1200mm)
1300(ストローク 1300mm)
1400(ストローク 1400mm)
1500(ストローク 1500mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
6
アクチュエータケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル (高屈曲ケーブル))
S(標準ケーブル)
7
アクチュエータケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
8
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1N(LECP1 プログラムレスタイプ NPN)
1P(LECP1 プログラムレスタイプ PNP)
2N(LECP2 プログラムレスタイプ (ストローク学習機能付) NPN)
2P(LECP2 プログラムレスタイプ (ストローク学習機能付) PNP)
9
I/Oケーブル長さ、通信プラグ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし、通信プラグコネクタなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
10
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー