LEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形 ステップモータ(サーボ DC24V) JXC□ Series 対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
25(25)
32(32)
1
モータ配置
-- --お選びください-- --
-(上側折返し)
U(下側折返し)
L(対称、上側折返し)
LU(対称、下側折返し)
2
相当リード
-- --お選びください-- --
T(48mm)
3
ストローク
-- --お選びください-- --
50(ストローク 50mm)
100(ストローク 100mm)
150(ストローク 150mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
400(ストローク 400mm)
450(ストローク 450mm)
500(ストローク 500mm)
550(ストローク 550mm)
600(ストローク 600mm)
700(ストローク 700mm)
800(ストローク 800mm)
900(ストローク 900mm)
1000(ストローク 1000mm)
1100(ストローク 1100mm)
1200(ストローク 1200mm)
1300(ストローク 1300mm)
1400(ストローク 1400mm)
1500(ストローク 1500mm)
1600(ストローク 1600mm)
1700(ストローク 1700mm)
1800(ストローク 1800mm)
1900(ストローク 1900mm)
2000(ストローク 2000mm)
範囲
4
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
5
アクチュエータケーブル種類·長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R1(ロボットケーブル 1.5m)
R3(ロボットケーブル 3m)
R5(ロボットケーブル 5m)
R8(ロボットケーブル 8m)
RA(ロボットケーブル 10m)
RB(ロボットケーブル 15m)
RC(ロボットケーブル 20m)
S1(標準ケーブル 1.5m)
S3(標準ケーブル 3m)
S5(標準ケーブル 5m)
6
通信プロトコル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
C5(パラレル入力(NPN))
C6(パラレル入力(PNP))
C9(EtherNet/IP)
CD(DeviceNet)
CE(EtherCAT)
CL(IO-Link)
CM(CC-Link Ver1.10)
CP(PROFINET)
7
軸数/特殊仕様
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1(軸数:単軸用、仕様:標準仕様)
F(軸数:単軸用、仕様:安全機能STO対応)
8
取付方法
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
7(ねじ取付形)
8(DINレール取付形)
9
通信プラグコネクタ I/Oケーブル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし/プラグコネクタなし)
1(I/Oケーブル(1.5m))
3(I/Oケーブル(3m))
5(I/Oケーブル(5m))
S(ストレート型)
T(T分岐型)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー