LEJS63□-□M Series 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 中間サポート内蔵 ACサーボモータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
精度
-- --お選びください-- --
-(基本形)
H(高精度形)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
63(63)
2
モータ種類
-- --お選びください-- --
S3(ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ63mm)
S7(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ63mm)
T7(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ63mm)
V7(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200W、アクチュエータサイズ63mm)
3
リード
-- --お選びください-- --
A(20)
B(10)
H(30)
4
ストローク
-- --お選びください-- --
790(シリンダストローク 790mm)
890(シリンダストローク 890mm)
990(シリンダストローク 990mm)
1190(シリンダストローク 1190mm)
1490(シリンダストローク 1490mm)
1790(シリンダストローク 1790mm)
範囲
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ロック付)
6
中間サポート内蔵
-- --お選びください-- --
M(中間サポート内蔵)
7
ケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボット(耐屈曲))
S(標準)
8
ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
2(2)
3(3)
5(5)
A(10)
C(20)
9
ドライバ種類
-- --お選びください-- --
-(ドライバなし)
P2(LECSN2-T-P、電源電圧200V~240V)
S1(LECSS1、電源電圧100V~120V(生産終了))
S2(LECSS2-T、電源電圧200V~240V)
U2(LECYU2-V、電源電圧200V~230V)
92(LECSN2-T-9、電源電圧200V~240V)
A1(LECSA1、電源電圧100V~120V)
A2(LECSA2、電源電圧200V~230V)
B1(LECSB1、電源電圧100V~120V(生産終了))
B2(LECSB2-T、電源電圧200V~240V)
C1(LECSC1、電源電圧100V~120V(生産終了))
C2(LECSC2-T、電源電圧200V~230V)
E2(LECSN2-T-E、電源電圧200V~240V)
M2(LECYM2-V、電源電圧200V~230V)
N2(LECSN2-T、電源電圧200V~240V)
10
I/Oコネクタ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5(m))
H(ケーブルなし(コネクタのみ))
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー