LEJS100-X400 Series 電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
100(100)
1
モータ種類
-- --お選びください-- --
T9(ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力750W)
2
リード
-- --お選びください-- --
A(25mm)
B(10mm)
H(50mm)
3
ストローク
-- --お選びください-- --
200(ストローク 200mm)
300(ストローク 300mm)
400(ストローク 400mm)
500(ストローク 500mm)
600(ストローク 600mm)
800(ストローク 800mm)
1000(ストローク 1000mm)
1200(ストローク 1200mm)
1500(ストローク 1500mm)
範囲
4
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
B(ロック付)
5
オプション
-- --お選びください-- --
T(トップカバー方式)
6
ケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル)
S(標準ケーブル)
7
ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
2(2m)
5(5m)
A(10m)
8
ドライバ種類
-- --お選びください-- --
-(ドライバなし)
S2(LECSS2-T9、SSCNET/H 電源電圧200V~240V)
B2(対応ドライバ型式:LECSB2-T9、電源電圧:200V~240V、制御方式:パルス入力/ポイントテーブル)
C2(LECSC2-T9、CC-Link 電源電圧200V~230V)
9
I/Oコネクタ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5(m))
H(コネクタのみ)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー