LEHZJ Series 電動グリッパ2爪タイプ ダストカバー付 ステップモータ(サーボ DC24V)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
10(10)
16(16)
20(20)
25(25)
1
モータサイズ
-- --お選びください-- --
-(基本形)
L(コンパクト形)
2
ストローク
-- --お選びください-- --
4(ストローク 4mm)
6(ストローク 6mm)
10(ストローク 10mm)
14(ストローク 14mm)
範囲
3
ダストカバー種類
-- --お選びください-- --
-(クロロプレンゴム (CR))
S(シリコンゴム (Si))
K(フッ素ゴム (FKM))
4
モータケーブル取出方向
-- --お選びください-- --
-(基本形 (左側面取出))
F(正面取出)
5
アクチュエータケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル (高屈曲ケーブル))
S(標準ケーブル)
6
アクチュエータケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
7
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1N(LECP1 プログラムレスタイプ NPN)
1P(LECP1 プログラムレスタイプ PNP)
AN(LECPA パルス入力タイプ NPN)
AP(LECPA パルス入力タイプ PNP)
8
I/Oケーブル長さ、通信プラグ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし、通信プラグコネクタなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
9
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー