LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) JXC□ Series 対応
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
10(10)
20(20)
32(32)
40(40)
1
リード
-- --お選びください-- --
K(基本形)
2
形式
-- --お選びください-- --
2(2爪タイプ)
3
ストローク
-- --お選びください-- --
16(ストローク 16mm)
24(ストローク 24mm)
32(ストローク 32mm)
40(ストローク 40mm)
48(ストローク 48mm)
64(ストローク 64mm)
80(ストローク 80mm)
範囲
4
モータケーブル取出方向
-- --お選びください-- --
-(基本形 (右側面取出))
L(左側面取出)
5
アクチュエータケーブル種類·長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R1(ロボットケーブル 1.5m)
R3(ロボットケーブル 3m)
R5(ロボットケーブル 5m)
R8(ロボットケーブル 8m)
RA(ロボットケーブル 10m)
RB(ロボットケーブル 15m)
RC(ロボットケーブル 20m)
S1(標準ケーブル 1.5m)
S3(標準ケーブル 3m)
S5(標準ケーブル 5m)
6
通信プロトコル
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
C5(パラレル入力(NPN))
C6(パラレル入力(PNP))
C9(EtherNet/IP)
CD(DeviceNet)
CE(EtherCAT)
CL(IO-Link)
CM(CC-Link Ver1.10)
CP(PROFINET)
7
軸数/特殊仕様
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1(軸数:単軸用、仕様:標準仕様)
F(軸数:単軸用、仕様:安全機能STO対応)
8
取付方法
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
7(ねじ取付形)
8(DINレール取付形)
9
通信プラグコネクタ I/Oケーブル
-- --お選びください-- --
-(プラグコネクタなし)
1(I/Oケーブル(1.5m))
3(I/Oケーブル(3m))
5(I/Oケーブル(5m))
S(ストレート型)
T(T分岐型)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー