LEBQ-X1 Series 電動ストッパシリンダ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
取付支持金具
-- --お選びください-- --
A(両端タップ)
B(通し穴)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
32(サイズ 30)
50(サイズ 50)
2
回り止め方向
-- --お選びください-- --
E(モータから右回り180°)
L(モータから右回り90°)
M(モータと同じ方向)
R(モータから右回り270°)
3
ストローク
-- --お選びください-- --
20(ストローク 20mm)
30(ストローク 30mm)
範囲
4
ピストンロッド先端形状
-- --お選びください-- --
B(レバー形(エネルギー吸収調整可能))
C(レバー形(エネルギー吸収調整可能; キャンセルキャップ付適用))
D(レバー形(エネルギー吸収調整可能; ロック機構付適用))
E(レバー形(エネルギー吸収調整可能; ロック+キャンセル付適用))
K(面取り形)
L(レバー形(無調整))
R(ローラ形)
5
モータオプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
C(カバー付)
6
アクチュエータケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
R(ロボットケーブル (高屈曲ケーブル))
7
アクチュエータケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
8
コントローラ種類
-- --お選びください-- --
-(コントローラなし)
1N(プログラムレスタイプコントローラ付 NPN)
1P(プログラムレスタイプコントローラ付 PNP)
6N(コントローラ付 NPN(生産終了))
6P(コントローラ付 PNP(生産終了))
9
I/Oケーブル長さ
-- --お選びください-- --
-(ケーブルなし)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
10
コントローラ取付方法
-- --お選びください-- --
-(ねじ取付形)
D(DINレール取付形)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー