電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ケーブル長さ
-- --お選びください-- --
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
1
ロック·センサ
-- --お選びください-- --
-(ロック·センサなし)
B(ロック·センサ付)
2
ケーブル種類
-- --お選びください-- --
-(ロボットケーブル (高屈曲ケーブル))
S(標準ケーブル)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー