KFG2-F Series FDA適合管継手 SUS316インサート管継手 適用チューブ:ミリサイズ 接続ねじ:R,Rc エルボユニオン
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
機種
-- --お選びください-- --
L(エルボユニオン)
1
適用チューブサイズ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
16(Φ16mm)
2
適用チューブサイズ内径
-- --お選びください-- --
03(Φ3mm)
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
09(Φ9mm)
10(Φ10mm)
13(Φ13mm)
25(Φ2.5mm)
75(Φ7.5mm)
3
接続ねじ
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー